Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OGT-HPKG/US
Connettore (sensore) | M12 (4 pin) | Valutazione IP | IP65 | Tensione di esercizio max.(V DC) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | +60 | Tensione di esercizio min.(V DC) | 10 | Temperatura min.(°C) | -25 |
Tensione di esercizio (gamma) | 10 - 30 V DC | Uscite (sensori) | PNP | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 44 |
Tipo prodotto | Sensore fotografico retroriflettente | Tipo (produttore) | OGT100 | Funzioni (barriere fotoelettriche) | Light-ON |
Portata max. (campo aperto)(mm) | 400 | Misura prodotto (Ø)(mm) | 18 | Intervallo (min.) (area aperta)(mm) | 10 |
Dimensione (sensori) | M18 | Tipo di trasmettitore | LED rosso | Lunghezza d’onda(nm) | 645 |
Si trova sulla pagina di Sensore a riflessione diffusa, il codice articolo è il seguente: OGT-HPKG/US.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OGT-HPKG/US.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali