Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OGP-DPKG/US
Connettore (sensore) | M12 (4 pin) | Valutazione IP | IP67 | Tensione di esercizio max.(V DC) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Portata max. (campo aperto)(m) | 2.5 | Temperatura max.(°C) | +60 | Tensione di esercizio min.(V DC) | 10 |
Temperatura min.(°C) | -25 | Tensione di esercizio (gamma) | 10 - 30 V DC | Uscite (sensori) | PNP |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 44 | Tipo prodotto | Barriera fotoelettrica retroriflettente | Intervallo (min.) (area aperta)(m) | 0.05 |
Tipo (produttore) | OGP100 | Funzioni (barriere fotoelettriche) | Dark-ON | Misura prodotto (Ø)(mm) | 18 |
Dimensione (sensori) | M18 | Tipo di trasmettitore | LED rosso | Lunghezza d’onda(nm) | 645 |
Si trova sulla pagina di Sensore fotoelettrico, il codice articolo è il seguente: OGP-DPKG/US.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OGP-DPKG/US.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali