Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LX101 |
LX101P |
LX101Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | Connettore (sensore) | Uscite (sensori) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
562.97 € | 1 | Disponibile | 52 giorni | 2 | Cavo, estremità aperta | 2x NPN | LX101 | |
562.97 € | 1 | Disponibile | 52 giorni | 2 | Cavo, estremità aperta | 2x PNP | LX101P | |
562.97 € | 1 | Disponibile | 52 giorni | - | M12 (4-pin) | NPN | LX101Z |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10:: +55 | Valutazione IP | IP67 | Tensione di esercizio max.(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio min.(V DC) | 12 | Tensione di esercizio (gamma) | 12 - 24 V DC | Misura prodotto (altezza)(mm) | 57 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 24 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 35 | Tipo prodotto | Sensore di colore |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Connettore (sensore)
Uscite (sensori)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali