Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EX-L261 |
EX-L291 |
EX-L291-P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata max. (campo aperto) (m) | Portata max. (campo aperto) (mm) | Uscite (sensori) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Tipo prodotto | Intervallo (min.) (area aperta) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322.48 € | 1 | Disponibile | 52 giorni | - | 50 | NPN | 13.5 | Sensore laser retroriflettente | 20 | EX-L261 | |
300.61 € | 1 | Disponibile | 52 giorni | 4 | - | NPN | 13 | Barriera retroriflettente laser | - | EX-L291 | |
300.61 € | 1 | Disponibile | 52 giorni | 4 | - | PNP | 13 | Barriera retroriflettente laser | - | EX-L291-P |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10:: +55 | Lunghezza cavo(m) | 2 | Connettore (sensore) | Cavo, estremità aperta |
---|---|---|---|---|---|
Funzioni (barriere fotoelettriche) | Light-ON|Dark-ON|Interruttore (light-ON/dark-ON) | Valutazione IP | IP67 | Tensione di esercizio max.(V DC) | 24 |
Tensione di esercizio min.(V DC) | 12 | Tensione di esercizio (gamma) | 12 - 24 V DC | Misura prodotto (altezza)(mm) | 29.9 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.2 | Tipo di trasmettitore | SC laser rosso | Classe laser | 1 |
Configura
Proprietà di base
Portata max. (campo aperto)(m)
Portata max. (campo aperto)(mm)
Uscite (sensori)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Tipo prodotto
Intervallo (min.) (area aperta)(mm)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali