Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | Connettore (sensore) | Valutazione IP | Uscite (sensori) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | Tipo (sensori) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Cavo, estremità aperta | IP64 | NPN | 12.5 | 11.7 | 13.4 | PM-F25 | F | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Cavo, estremità aperta | IP64 | PNP | 12.5 | 11.7 | 13.4 | PM-F25-P | F | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Cavo, estremità aperta | IP64 | PNP | 21.3 | 13 | 13.7 | PM-F45-P | F | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Spina (4 pin) | IP40 | PNP | 22.4 | 13 | 13.4 | PM-F65W-P | F | |
34.28 € | 1 | Disponibile | 28 giorni | 3 | Cavo, estremità aperta | IP64 | NPN | 12.3 | 6 | 23.9 | PM-K25-C3 | K | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Cavo, estremità aperta | IP64 | PNP | 12.3 | 6 | 23.9 | PM-K25-P | K | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Cavo, estremità aperta | IP64 | NPN | 21.3 | 7 | 25.4 | PM-K45 | K | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Cavo, estremità aperta | IP64 | NPN | 21.3 | 7 | 25.4 | PM-K45-C3 | K | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Cavo, estremità aperta | IP64 | PNP | 21.3 | 7 | 25.4 | PM-K45-P | K | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Cavo, estremità aperta | IP64 | PNP | 21.3 | 7 | 25.4 | PM-K45-P-C3 | K | |
24.48 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | - | Spina (4 pin) | IP40 | PNP | 22.4 | 7 | 26 | PM-K65-P | K | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Cavo, estremità aperta | IP64 | NPN | 12 | 12 | 13.4 | PM-L25-C3 | L | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Cavo, estremità aperta | IP64 | PNP | 12 | 12 | 13.4 | PM-L25-P | L | |
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Cavo, estremità aperta | IP64 | NPN | 14.6 | 7 | 26 | PM-L45-C3 | L | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 1 | Cavo, estremità aperta | IP64 | PNP | 14.6 | 7 | 26 | PM-L45-P | L | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 3 | Cavo, estremità aperta | IP64 | PNP | 14.6 | 7 | 26 | PM-L45-P-C3 | L | |
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Spina (4 pin) | IP40 | PNP | 14.9 | 15.7 | 26.2 | PM-L65-P | L | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Cavo, estremità aperta | IP64 | NPN | 12.5 | 11.7 | 13.4 | PM-R25 | R | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Cavo, estremità aperta | IP64 | PNP | 12.5 | 11.7 | 13.4 | PM-R25-P | R | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Cavo, estremità aperta | IP64 | PNP | 13.7 | 13 | 21.3 | PM-R45-P | R | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Spina (4 pin) | IP40 | PNP | 22.4 | 13.5 | 13.4 | PM-R65-P | R | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Spina (4 pin) | IP40 | PNP | 22.4 | 13 | 13.4 | PM-R65W-P | R | |
35.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Cavo, estremità aperta | IP64 | NPN | 18.1 | 13.7 | 26 | PM-T45-C3 | T | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Cavo, estremità aperta | IP64 | PNP | 18.1 | 13.7 | 26 | PM-T45-P | T | |
35.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Cavo, estremità aperta | IP64 | PNP | 18.1 | 13.7 | 26 | PM-T45-P-C3 | T | |
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Spina (4 pin) | IP40 | PNP | 22.4 | 13.7 | 26 | PM-T65-P | T | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Cavo, estremità aperta | IP64 | NPN | 16 | 6 | 13.4 | PM-U25 | U | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Cavo, estremità aperta | IP64 | NPN | 16 | 6 | 13.4 | PM-U25-C3 | U | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Cavo, estremità aperta | IP64 | PNP | 16 | 6 | 13.4 | PM-U25-P | U | |
35.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Cavo, estremità aperta | IP64 | NPN | 20.6 | 14.6 | 13.4 | PM-Y45-C3 | Y | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Cavo, estremità aperta | IP64 | PNP | 20.6 | 14.6 | 13.4 | PM-Y45-P | Y | |
35.36 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 3 | Cavo, estremità aperta | IP64 | PNP | 20.6 | 14.6 | 13.4 | PM-Y45-P-C3 | Y | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | Spina (4 pin) | IP40 | PNP | 22.7 | 14.9 | 13.4 | PM-Y65-P | Y |
Loading...
Materiale involucro | PBT | Funzioni (barriere fotoelettriche) | Light-ON|Dark-ON | Tensione di esercizio max.(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio min.(V DC) | 5 | Tensione di esercizio (gamma) | 5 - 24 V DC | Tipo prodotto | Barriera fotoelettrica riflettente |
Tipo di trasmettitore | LED IR | Lunghezza d’onda(nm) | 855 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Connettore (sensore)
Valutazione IP
Uscite (sensori)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Tipo (sensori)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali