Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EQ34 |
EQ34J |
EQ34W |
EQ501T |
EQ502 |
EQ502T |
EQ511 |
EQ511T |
EQ512T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Lunghezza cavo (m) | Connettore (sensore) | Tensione di esercizio max. (V DC) | Portata max. (campo aperto) (m) | Tensione di esercizio (gamma) | Uscite (sensori) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tempo di risposta (ms) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | -20~ +55 | 2 | Cavo, estremità aperta | 30 | 2 | 12 - 30 V DC | NPN | 40 | 20 | - | 2 | EQ34 | |
185.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | -20~ +55 | - | M12 (4-pin) | 30 | 2 | 12 - 30 V DC | PNP | 40 | 20 | - | 2 | EQ34J | |
207.68 € | 1 | Disponibile | 52 giorni | -20~ +55 | 2 | Cavo, estremità aperta | 30 | 2 | 12 - 30 V DC | 2x NPN | 40 | 20 | - | 2 | EQ34W | |
267.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Morsetti a vite | 240|240 | 2.5 | 12 - 240. 240 V DC. V AC | - | - | 26 | 68 | 20 | EQ501T | |
213.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Morsetti a vite | 240|240 | 1 | 12 - 240. 240 V DC. V AC | - | - | 26 | 68 | 20 | EQ502 | |
262.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Morsetti a vite | 240|240 | 1 | 12 - 240. 240 V DC. V AC | - | - | 26 | 68 | 20 | EQ502T | |
191.29 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | - | Morsetti a vite | 24 | 2.5 | 12 - 24 V DC | NPN|PNP | - | 26 | 68 | 2 | EQ511 | |
229.55 € | 1 | Disponibile | 52 giorni | - | - | Morsetti a vite | 24 | 2.5 | 12 - 24 V DC | NPN|PNP | - | 26 | 68 | 2 | EQ511T | |
229.55 € | 1 | Disponibile | 52 giorni | - | - | Morsetti a vite | 24 | 1 | 12 - 24 V DC | NPN|PNP | - | 26 | 68 | 2 | EQ512T |
Loading...
Valutazione IP | IP67 | Tensione di esercizio min.(V DC) | 12 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 68 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Sensore di triangolazione | Tipo di trasmettitore | LED IR |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Connettore (sensore)
Tensione di esercizio max.(V DC)
Portata max. (campo aperto)(m)
Tensione di esercizio (gamma)
Uscite (sensori)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tempo di risposta(ms)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali