Sensore fotoelettrico ultra minuto, EX-Z

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-Z13A-P
EX-Z13B-P
EX-Z13FA-P
EX-Z13FB-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzioni (barriere fotoelettriche) Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo (produttore) Tipo (sensori)

169.43 €

1 Disponibile 3 giorni Light-ON15.96.55.5EX-Z13A-PLaterale|Trasmettitore|Ricevitore

169.43 €

1 Disponibile 3 giorni Dark-ON15.96.55.5EX-Z13B-PLaterale|Trasmettitore|Ricevitore

169.43 €

1 Disponibile 3 giorni Light-ON1438EX-Z13FA-PAnteriore|Trasmettitore|Ricevitore

169.43 €

1 Disponibile 3 giorni Dark-ON1438EX-Z13FB-PAnteriore|Trasmettitore|Ricevitore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -10:: 55 Lunghezza cavo(m) 2 Connettore (sensore) Cavo, estremità aperta
Valutazione IP IP67 Tensione di esercizio max.(V DC) 24 Portata max. (campo aperto)(mm) 500
Tensione di esercizio min.(V DC) 12 Tensione di esercizio (gamma) 12 - 24 V DC Tensione di esercizio(V DC) 12|24
Uscite (sensori) PNP Tipo prodotto Barriera fotoelettrica ad un canale Tempo di risposta(ms) 0.5

Supporto tecnico