Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1426630
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10:: +70 | Struttura di protezione | IP65 | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 30.5 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 30 | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 73 | Attacco (componenti) | Viti |
Tipo di contatto | 1 attuatore|1 interruttore | Funzioni (interruttori) | momentaneo | Tipo di funzionamento | Stantuffo |
Tipo prodotto | Interruttore di finecorsa | Conformità a RoHS | Sì | Corrente di commutazione (max.)(A) | 10 |
Tensione di commutazione(V AC) | 250 | Tipo (produttore) | XZ -9/101 |
Si trova sulla pagina di Celle a energia solare, il codice articolo è il seguente: 1426630.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1426630.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali