Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | Connettore (sensore) | Tipo di contatto | Materiale involucro | Funzioni (barriere fotoelettriche) | Valutazione IP | Classe laser | Emissione di luce | Tensione di esercizio max. (V DC) | Portata max. (campo aperto) (cm) | Portata max. (campo aperto) (mm) | Temperatura max. (°C) | Tensione di esercizio min. (V DC) | Temperatura min. (°C) | Tensione di esercizio (gamma) | Uscite (sensori) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tempo di risposta (ms) | Tempo di risposta (µs) | Frequenza di commutazione (Hz) | Frequenza di commutazione (kHz) | Tipo di trasmettitore | Tipo (produttore) | Lunghezza d’onda (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 1 | 3 giorni | - | M8 (4-pin) | - | - | Light-ON | IP67 | - | - | 30 | - | 700 | +55 | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | 11 | 19 | 31 | 1 | - | 500 | - | LED IR | S3Z-PR-5-C11-PL | 870 | ||
67.20 € | 1 | Disponibile | 75 giorni | - | M8 (4-pin) | - | - | Light-ON | IP67 | - | - | 30 | - | 150 | +55 | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | 11 | 19 | 31 | 1 | - | 500 | - | LED rosso | S3Z-PR-5-C01-PL | 665 | |
98.04 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M8 (4-pin) | - | - | Light-ON | IP67 | - | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | 11 | 19 | 31 | 1 | - | 500 | - | LED rosso | S3Z-PR-5-M01-PL | 665 | |
162.45 € | 1 | 3 giorni | - | M8 (4-pin) | - | - | Light-ON|Dark-ON|Soppressione dello sfondo | IP67 | 1 | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | 11 | 19 | 31 | - | 250 | - | 2 | SC laser rosso | S3Z-PH-5-M01-PP | 650 | ||
235.28 € | 1 | 36 giorni | - | M8 (4-pin) | - | Acrilonitrile butadiene stirene | Light-ON|Dark-ON|Soppressione dello sfondo | IP67 | 2 | - | 30 | - | 200 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 25 | 14 | 42 | - | 100 | - | 5 | SC laser rosso | S8-PH-5-M01-PP | 665 | ||
89.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M8 (4-pin) | - | Acrilonitrile butadiene stirene | Light-ON|Dark-ON | IP67 | - | - | 30 | 50 | - | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 25 | 14 | 42 | - | 500 | - | 1 | LED rosso | S8-PR-5-C01-PP | 660 | |
218.63 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | - | M8 (4-pin) | - | Acciaio inox | Light-ON|Dark-ON|Soppressione dello sfondo | IP69K | - | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 25 | 14 | 42 | 1 | - | 500 | - | LED rosso | S8-MR-5-M01-PP | 660 | |
39.20 € | 1 | 45 giorni | 2 | Cavo, estremità aperta | - | - | - | IP67 | - | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rosso | S100-PR-2-C00-PK | 632 | ||
49.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Cavo, estremità aperta | - | - | - | IP67 | - | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rosso | S100-PR-2-C10-PK | 632 | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Cavo, estremità aperta | - | - | Messa a fuoco fissa | IP67 | - | - | 30 | - | 70 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rosso | S100-PR-2-D00-PK | 632 | |
71.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Cavo, estremità aperta | - | - | Light-ON|Dark-ON|Soppressione dello sfondo|Apprendimento | IP67 | - | - | 30 | - | 100 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rosso | S100-PR-2-M00-PH | 632 | |
46.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M8 (4-pin) | - | - | - | IP67 | - | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rosso | S100-PR-5-C00-PK | 632 | |
46.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M8 (4-pin) | - | - | - | IP67 | - | - | 30 | - | 500 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rosso | S100-PR-5-C10-PK | 632 | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M8 (4-pin) | - | - | Messa a fuoco fissa | IP67 | - | - | 30 | - | 70 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rosso | S100-PR-5-D00-PK | 632 | |
71.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M8 (4-pin) | - | - | Light-ON|Dark-ON|Soppressione dello sfondo|Apprendimento | IP67 | - | - | 30 | - | 100 | +55 | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rosso | S100-PR-5-M00-PH | 632 | |
60.69 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M12 (4 pin) | 1 attuatore|1 interruttore | Plastica | Light-ON|Dark-ON | IP67 | - | assiale | 30 | - | 100 | +55 | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | - | - | - | 0.5 | - | - | 1 | LED IR | S50-PA-5-C10-PP | 880 | |
162.45 € | 1 | 3 giorni | - | M12 (4 pin) | 1 attuatore|1 interruttore | Plastica | Light-ON|Dark-ON|Rifilatore | IP67 | 1 | assiale | 30 | - | 350 | +50 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | - | - | - | - | 333 | - | 1 | SC laser rosso | S50-PL-5-C01-PP | 650 | ||
76.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M12 (4 pin) | 1 attuatore|1 interruttore | Metallo | Light-ON|Dark-ON|Rifilatore | IP67 | - | assiale | 30 | - | 400 | +55 | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | - | - | - | 0.5 | - | - | 1 | LED IR | S50-MA-5-C21-PP | 880 | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M12 (4 pin) | - | - | Soppressione dello sfondo|Trimmer | IP67 | - | - | 30 | - | 300 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 18 | 50 | 50 | - | 140 | - | 1 | LED IR | S62-PA-5-M01-PP | 880 | |
169.43 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | - | M12 (4 pin) | - | - | Soppressione dello sfondo|Trimmer | IP67 | - | - | 30 | - | 600 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 18 | 50 | 50 | - | 500 | - | 1 | LED IR | S62-PA-5-M11-PP | 880 | |
267.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M12 (4 pin) | - | - | Soppressione dello sfondo|Trimmer | IP67 | 2 | - | 30 | - | 150 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 18 | 50 | 50 | - | 140 | - | 3.5 | SC laser rosso | S62-PL-5-M01-PP | 665 | |
252.09 € | 1 | 3 giorni | - | M12 (4 pin) | - | - | Soppressione dello sfondo|Trimmer | IP67 | 2 | - | 30 | - | 600 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 18 | 50 | 50 | - | 200 | - | 2.5 | SC laser rosso | S62-PL-5-M11-PP | 665 | ||
141.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Cavo, estremità aperta | - | - | Rifilatore | IP67 | - | - | 60|240 | - | 2000 | +55 | 24|24 | -10 | 24. 24 - 60. 240 V DC. V AC | Contatto a relè | 18 | 50 | 50 | 1 | - | 20 | - | LED rosso | S62-PA-1-C11-RX | 640 | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M12 (4 pin) | - | - | Rifilatore | IP67 | - | - | 30 | - | 900 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 18 | 50 | 50 | - | 500 | - | 1 | LED rosso | S62-PA-5-C01-PP | 640 | |
102.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M12 (4 pin) | - | - | Rifilatore | IP67 | - | - | 30 | - | 2000 | +55 | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 18 | 50 | 50 | - | 500 | - | 1 | LED rosso | S62-PA-5-C11-PP | 640 |
Loading...
Tipo prodotto | Sensore fotografico retroriflettente | Caratteristiche sensori | Spia LED |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Connettore (sensore)
Tipo di contatto
Materiale involucro
Funzioni (barriere fotoelettriche)
Valutazione IP
Classe laser
Emissione di luce
Tensione di esercizio max.(V DC)
Portata max. (campo aperto)(cm)
Portata max. (campo aperto)(mm)
Temperatura max.(°C)
Tensione di esercizio min.(V DC)
Temperatura min.(°C)
Tensione di esercizio (gamma)
Uscite (sensori)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tempo di risposta(ms)
Tempo di risposta(µs)
Frequenza di commutazione(Hz)
Frequenza di commutazione(kHz)
Tipo di trasmettitore
Tipo (produttore)
Lunghezza d’onda(nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali