Barriera fotoelettrica ad un canale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
950801540
950801560
950811250
952001430
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Connettore (sensore) Materiale involucro Funzioni (barriere fotoelettriche) Valutazione IP Classe laser Emissione di luce Portata max. (campo aperto)
(m)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Uscite (sensori) Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tempo di risposta
(ms)
Tempo di risposta
(µs)
Frequenza di commutazione
(Hz)
Frequenza di commutazione
(kHz)
Tipo di trasmettitore Tipo (produttore) Tipo (sensori) Lunghezza d’onda
(nm)

69.37 €

1 Disponibile 3 giorni M8 (4-pin)Acrilonitrile butadiene stirene-IP67--30+55-10-251442----LED rossoS8-PR-5-G00-XGTrasmettitore660

202.21 €

1 Disponibile 15 giorni M8 (4-pin)Acciaio inoxLight-ON|Dark-ONIP69K---+55-10PNP251442-500-1-S8-MR-5-F01-PPRicevitore-

69.37 €

1 Disponibile 17 giorni M8 (4-pin)--IP67--12+55-20PNP1220322-250-LED IRS100-PR-5-FG00-PKTrasmettitore|Ricevitore860

136.17 €

1 Disponibile 3 giorni M12 (4 pin)Plastica-IP671assiale20+50-10-----333250-SC laser rossoS50-PL-5-G00-XGTrasmettitore650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione di esercizio max.(V DC) 30 Tensione di esercizio min.(V DC) 10 Tensione di esercizio (gamma) 10 - 30 V DC
Tipo prodotto Barriera fotoelettrica ad un canale Caratteristiche sensori Spia LED

Supporto tecnico