Guaina intrecciata in poliammide 6.6【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

170-42500

Codice componente
170-42500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

366.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche del tubo intrecciato privo di alogeni|Non abrasivo|molto flessibile Diametro del fascio (min.)(mm) 18 Ø fascio (max.)(mm) 28
Intervallo di Ø del fascio Da 18 fino a 28 mm Certificazione UL Colore Nero
Proprietà di protezione antincendio Conforme a UL94 V0 N. componente produttore 170-42500 Materiale (dettagli) Poliammide 6.6 (PA66)
Materiale Poliammide Temperatura max.(°C) +150 Temperatura min.(°C) -60
Gamma di temperature di esercizio(°C) -60 - +150°C. a breve termine fino a +200 Tipo prodotto Tubo intrecciato Conformità a RoHS Ja
Gamma di temperatura(°C) -60 - 150°C. a breve termine fino a +200 Tipo (produttore) HEGPA6625-PA66-BK

Si trova sulla pagina di Guaina intrecciata in poliammide 6.6, il codice articolo è il seguente: 170-42500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 170-42500.

Supporto tecnico