Guaina intrecciata in poliestere ad alta espansione【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

170-00400

Codice componente
170-00400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

475.52 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche del tubo intrecciato privo di alogeni|molto flessibile|Non abrasivo Diametro del fascio (min.)(mm) 32 Ø fascio (max.)(mm) 70
Intervallo di Ø del fascio Da 32 fino a 70 mm Colore Nero N. componente produttore 170-00400
Materiale Poliestere Temperatura max.(°C) +150 Temperatura min.(°C) -50
Tipo prodotto Tubo intrecciato Conformità a RoHS Ja Tipo (produttore) HEGPX40-PET-BK (50)

Si trova sulla pagina di Guaina intrecciata in poliestere ad alta espansione, il codice articolo è il seguente: 170-00400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 170-00400.

Supporto tecnico