Sensore tattile capacitivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KT5001
KT5005
KT5009
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo (produttore) Tipo (sensori)

191.29 €

1 Disponibile 3 giorni KT5001Dinamico

213.16 €

1 Disponibile 3 giorni KT5005Statico

207.68 €

1 Disponibile 3 giorni KT5009Dinamico

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza cavo(m) 2 Connettore (sensore) Cavo, estremità aperta Tipo di contatto 1 attuatore
Tensione di esercizio max.(V DC) 30 Temperatura max(°C) +85 Tensione di esercizio min.(V DC) 12
Temperatura min.(°C) -40 Tensione di esercizio (gamma) 12 - 30 V DC Uscite (sensori) PNP
Misura prodotto (altezza)(mm) 11 Misura prodotto (Ø)(mm) 100 Tipo prodotto Sensore di prossimità capacitivo
Caratteristiche sensori Incl. anello

Supporto tecnico