Ventosa per il vuoto, serie ZP3P

Ventosa per il vuoto, serie ZP3P

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche]
· Compatibile con il Pezzo in lavorazione di imballaggio in Lamina
· Utilizza Materiali conformi agli standard FDA (US Food and Drug Administration) e al Food Sanitation Act del Giappone
· L'adozione Colore blu semplifica la distinzione Colori durante l'ispezione dei contaminanti, ecc.
· Riduzione delle perdite. Poiché la gonna è morbido, le Potenza di tenuta sono migliorate anche con una Lamina sottile
· Il Pezzo in lavorazione sottile (Lamina, Polivinile, ecc.) riduce le pieghe durante Assorbimento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZP3P-T20PTSF-AG1
ZP3P-T25PTSF-AG1
ZP3P-T25PTSF-B5
ZP3P-T35PTSF-AG2
ZP3P-T50PTSF-AG2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro tampone
(ø)
Vite di collegamento supporto

16.89 €

1 4 giorni 20Stelo maschio G1/8

16.89 €

1 4 giorni 25Stelo maschio G1/8

15.77 €

1 4 giorni 25Filettatura femmina M5 x 0.8

19.69 €

1 4 giorni 35Stelo maschio G1/4

20.81 €

1 4 giorni 50Stelo maschio G1/4

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico