Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di attacchi | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Pressione nominale (MPa) | Specifiche bobina | Manuale | Specifiche valvola | Specifiche comuni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.73 € | 1 | 22 giorni | Doppia valvola a 3 vie | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 40 o inf. | 0.15–0.7 | Con circuito a risparmio energetico | Senza blocco, a pressione | JSY1000 | Comune negativo | ||
89.73 € | 1 | 26 giorni | Doppia valvola a 3 vie | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 40 o inf. | 0.15–0.7 | Con circuito a risparmio energetico | Senza blocco, a pressione | JSY1000 | Comune positivo | ||
89.73 € | 1 | 26 giorni | Doppia valvola a 3 vie | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 40 o inf. | 0.15–0.7 | Con circuito a risparmio energetico | Bloccabile con cacciavite | JSY1000 | Comune positivo | ||
100.48 € | 1 | 4 giorni | Doppia valvola a 3 vie | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 50 o inf. | 0.15–0.7 | Standard | Senza blocco, a pressione | JSY3000 | Senza polarizzazione | ||
99.11 € | 1 | 26 giorni | Doppia valvola a 3 vie | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 50 o inf. | 0.15–0.7 | Standard | Senza blocco, a pressione | JSY3000 | Comune positivo | ||
99.11 € | 1 | 26 giorni | Doppia valvola a 3 vie | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 50 o inf. | 0.15–0.7 | Standard | Bloccabile con cacciavite | JSY3000 | Comune positivo | ||
105.81 € | 1 | 26 giorni | Doppia valvola a 3 vie | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 80 o inf. | 0.15–0.7 | Standard | Senza blocco, a pressione | JSY5000 | Comune negativo | ||
56.27 € | 1 | 4 giorni | Valvola a 5 porte | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 40 o inf. | 0.15–0.7 | Con circuito a risparmio energetico | Senza blocco, a pressione | JSY1000 | Comune negativo | ||
56.27 € | 1 | 22 giorni | Valvola a 5 porte | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 40 o inf. | 0.15–0.7 | Con circuito a risparmio energetico | Bloccabile con cacciavite | JSY1000 | Comune negativo | ||
56.27 € | 1 | 4 giorni | Valvola a 5 porte | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 40 o inf. | 0.15–0.7 | Con circuito a risparmio energetico | Senza blocco, a pressione | JSY1000 | Comune positivo | ||
56.27 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 40 o inf. | 0.15–0.7 | Con circuito a risparmio energetico | Bloccabile con cacciavite | JSY1000 | Comune positivo | ||
85.73 € | 1 | 22 giorni | Valvola a 5 porte | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 40 o inf. | 0.1–0.7 | Con circuito a risparmio energetico | Senza blocco, a pressione | JSY1000 | Comune negativo | ||
85.73 € | 1 | 22 giorni | Valvola a 5 porte | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 40 o inf. | 0.1–0.7 | Con circuito a risparmio energetico | Bloccabile con cacciavite | JSY1000 | Comune negativo | ||
85.73 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 40 o inf. | 0.1–0.7 | Con circuito a risparmio energetico | Senza blocco, a pressione | JSY1000 | Comune positivo | ||
85.73 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 40 o inf. | 0.1–0.7 | Con circuito a risparmio energetico | Bloccabile con cacciavite | JSY1000 | Comune positivo | ||
89.73 € | 1 | 22 giorni | Valvola a 5 porte | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 40 o inf. | 0.2–0.7 | Con circuito a risparmio energetico | Senza blocco, a pressione | JSY1000 | Comune negativo | ||
89.73 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 40 o inf. | 0.2–0.7 | Con circuito a risparmio energetico | Bloccabile con cacciavite | JSY1000 | Comune negativo | ||
89.73 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 40 o inf. | 0.2–0.7 | Con circuito a risparmio energetico | Senza blocco, a pressione | JSY1000 | Comune positivo | ||
89.73 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 40 o inf. | 0.2–0.7 | Con circuito a risparmio energetico | Bloccabile con cacciavite | JSY1000 | Comune positivo | ||
89.73 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | Tipo doppio | 3 posizioni scarico centrale | Autoreset (ritorno molla) | 40 o inf. | 0.2–0.7 | Con circuito a risparmio energetico | Bloccabile con cacciavite | JSY1000 | Comune negativo | ||
89.73 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | Tipo doppio | 3 posizioni, pressione centrale | Autoreset (ritorno molla) | 40 o inf. | 0.2–0.7 | Con circuito a risparmio energetico | Bloccabile con cacciavite | JSY1000 | Comune negativo | ||
64.29 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 50 o inf. | 0.15–0.7 | Standard | Senza blocco, a pressione | JSY3000 | Comune negativo | ||
65.68 € | 1 | 4 giorni | Valvola a 5 porte | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 50 o inf. | 0.15–0.7 | Standard | Senza blocco, a pressione | JSY3000 | Senza polarizzazione | ||
65.68 € | 1 | 22 giorni | Valvola a 5 porte | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 50 o inf. | 0.15–0.7 | Standard | Bloccabile con cacciavite | JSY3000 | Senza polarizzazione | ||
64.29 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 50 o inf. | 0.15–0.7 | Standard | Senza blocco, a pressione | JSY3000 | Comune positivo | ||
64.29 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 50 o inf. | 0.15–0.7 | Standard | Bloccabile con cacciavite | JSY3000 | Comune positivo | ||
64.97 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 50 o inf. | 0.15–0.7 | Standard | Bloccabile manuale | JSY3000 | Comune positivo | ||
66.98 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 50 o inf. | 0.15–0.7 | Con circuito a risparmio energetico | Senza blocco, a pressione | JSY3000 | Comune positivo | ||
93.79 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 50 o inf. | 0.1–0.7 | Standard | Senza blocco, a pressione | JSY3000 | Comune negativo | ||
95.15 € | 1 | 4 giorni | Valvola a 5 porte | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 50 o inf. | 0.1–0.7 | Standard | Senza blocco, a pressione | JSY3000 | Senza polarizzazione | ||
93.79 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 50 o inf. | 0.1–0.7 | Standard | Senza blocco, a pressione | JSY3000 | Comune positivo | ||
100.48 € | 1 | 4 giorni | Valvola a 5 porte | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 50 o inf. | 0.2–0.7 | Standard | Senza blocco, a pressione | JSY3000 | Senza polarizzazione | ||
99.11 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 50 o inf. | 0.2–0.7 | Standard | Senza blocco, a pressione | JSY3000 | Comune positivo | ||
100.48 € | 1 | 22 giorni | Valvola a 5 porte | Tipo doppio | 3 posizioni scarico centrale | Autoreset (ritorno molla) | 50 o inf. | 0.2–0.7 | Standard | Senza blocco, a pressione | JSY3000 | Senza polarizzazione | ||
100.48 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | Tipo doppio | 3 posizioni, pressione centrale | Autoreset (ritorno molla) | 50 o inf. | 0.2–0.7 | Standard | Bloccabile con cacciavite | JSY3000 | Senza polarizzazione | ||
70.98 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 80 o inf. | 0.15–0.7 | Standard | Senza blocco, a pressione | JSY5000 | Comune negativo | ||
72.35 € | 1 | 4 giorni | Valvola a 5 porte | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 80 o inf. | 0.15–0.7 | Standard | Senza blocco, a pressione | JSY5000 | Senza polarizzazione | ||
72.35 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 80 o inf. | 0.15–0.7 | Standard | Bloccabile con cacciavite | JSY5000 | Senza polarizzazione | ||
70.98 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 80 o inf. | 0.15–0.7 | Standard | Senza blocco, a pressione | JSY5000 | Comune positivo | ||
100.48 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 80 o inf. | 0.1–0.7 | Standard | Senza blocco, a pressione | JSY5000 | Comune negativo | ||
101.82 € | 1 | 4 giorni | Valvola a 5 porte | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 80 o inf. | 0.1–0.7 | Standard | Senza blocco, a pressione | JSY5000 | Senza polarizzazione | ||
101.82 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 80 o inf. | 0.1–0.7 | Standard | Bloccabile con cacciavite | JSY5000 | Senza polarizzazione | ||
100.47 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 80 o inf. | 0.1–0.7 | Standard | Senza blocco, a pressione | JSY5000 | Comune positivo | ||
107.16 € | 1 | 4 giorni | Valvola a 5 porte | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 80 o inf. | 0.2–0.7 | Standard | Senza blocco, a pressione | JSY5000 | Senza polarizzazione | ||
107.16 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 80 o inf. | 0.2–0.7 | Standard | Bloccabile con cacciavite | JSY5000 | Senza polarizzazione | ||
105.81 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 80 o inf. | 0.2–0.7 | Standard | Senza blocco, a pressione | JSY5000 | Comune positivo | ||
107.16 € | 1 | 26 giorni | Valvola a 5 porte | Tipo doppio | 3 posizioni, pressione centrale | Autoreset (ritorno molla) | 80 o inf. | 0.2–0.7 | Standard | Bloccabile con cacciavite | JSY5000 | Senza polarizzazione |
Loading...
Tipo | Elettrovalvole | Applicazione | Unità di montaggio collettore | Metodo di installazione | Base collettore |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Senza lubrificazione | Tensione | 24 V DC | Tubazioni | Tubatura sottobase |
Tipo di azionamento | Stelo pilota | Con tenuta | Guarnizione morbida | Mandata aria pilota | Circuito |
Spia / circuito di protezione | Con spia e circuito di protezione | Opzioni corpo | Scarico con valvola pilota individuale |
Configura
Proprietà di base
Numero di attacchi
Numero di solenoidi
A commutazione
Stato allo spegnimento
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Pressione nominale(MPa)
Specifiche bobina
Manuale
Specifiche valvola
Specifiche comuni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali