Elettrovalvole a 5 vie / montaggio alla base, pulite, 10-VQ1000 (Codici componente)

Elettrovalvole a 5 vie / montaggio alla base, pulite, 10-VQ1000
[Serie Clean Serie 10]
Adatta per ambiente pulito
Previene la formazione di polvere in camera bianca

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-VQ1201-51-Q
10-VQ1201N-51-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzioni Consumo di corrente
(W)

142.02 €

1 26 giorni Standard0.4W

142.02 €

1 26 giorni Comune negativo-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Applicazione Unità di montaggio collettore Numero di attacchi Valvola a 5 porte
Metodo di installazione Base collettore Caratteristiche Senza lubrificazione / For clean room Numero di solenoidi Tipo doppio
A commutazione 2 posizioni, scarico Stato allo spegnimento Ritegno automatico Tensione 24 V DC
Tubazioni Tubatura sottobase Tipo di azionamento Stelo pilota Valore CV 0.21
Con tenuta Guarnizione morbida Pressione nominale(MPa) 0.1–0.7 Mandata aria pilota Circuito
Manuale Non bloccabile a pressione (con utensile) Spia / circuito di protezione Conformità CE Prodotto con conformità CE

Supporto tecnico