Cilindro integrato guida con valvola valvola per serie MVGQ (Da ⌀12 a ⌀20) (Codici componente)

Cilindro integrato guida con valvola valvola per serie MVGQ (Da ⌀12 a ⌀20)
Guida cilindro integrato con valvola serie MVGQ, valvola da ⌀12 a ⌀20.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SYJ3130-5LZ-MA

Codice componente
SYJ3130-5LZ-MA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

70.73 €

1 98 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Applicazione Unità di montaggio collettore Numero di attacchi Valvola a 4 porte
Metodo di installazione Base collettore Caratteristiche Senza lubrificazione Numero di solenoidi Tipo singolo
A commutazione 2 posizioni normalmente chiuso Stato allo spegnimento Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) Tensione 24 V DC
Diam. cilindro applicabile(Ø) 20 o inf. Tubazioni Tubatura sottobase Tipo di azionamento Stelo pilota
Con tenuta Guarnizione morbida Pressione nominale(MPa) 0.15–0.7 Mandata aria pilota Circuito
Interruttore manuale Senza bloccaggio Specifiche bobina Standard Ingresso elettrico conduttore Connettore spina L / Con filo conduttore (lunghezza: 300mm)
Manuale Senza blocco, a pressione Spia / circuito di protezione Con spia e circuito di protezione Opzioni corpo Valvola pilota (scarico individuale)
Specifiche del regolatore di velocità Misurazione-uscita

Si trova sulla pagina di Cilindro integrato guida con valvola valvola per serie MVGQ (Da ⌀12 a ⌀20), il codice articolo è il seguente: SYJ3130-5LZ-MA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SYJ3130-5LZ-MA.

Supporto tecnico