Cuscinetti a rulli cilindrici Serie BSPC3W33

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NNU4928 BSPC3W33

Codice componente
NNU4928 BSPC3W33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,705.65 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Double Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati EAN 7316577720214 Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C Peso(g) 4170.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie BSPC3W33, il codice articolo è il seguente: NNU4928 BSPC3W33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NNU4928 BSPC3W33.

Supporto tecnico