Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NJ207 ECJ |
NJ2212 ECJ |
NJ224 ECJ |
NJ226 ECJ |
NU2206 ECJ |
NU2215 ECJ |
NU2220 ECJ |
NU2224 ECJ |
NU226 ECJ |
NU228 ECJ |
NU2318 ECJ |
NU318 ECJ |
NU328 ECJ |
NUP224 ECJ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di file di piste anelli | Design | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.95 € | 1 | 17 giorni | Single Row | Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o | 7316577034762 | 308.0 | ||
133.97 € | 1 | 4 giorni | Single Row | Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o | 7316570663525 | 1124.0 | ||
570.16 € | 1 | 4 giorni | Single Row | Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o | 7316577062543 | 5766.0 | ||
660.30 € | 1 | 4 giorni | Single Row | Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o | 7316577652034 | 6583.0 | ||
63.92 € | 1 | 17 giorni | Single Row | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316577113641 | 268.0 | ||
211.70 € | 1 | 17 giorni | Single Row | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316577296566 | 1615.0 | ||
454.34 € | 1 | 4 giorni | - | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316577043221 | 4805.0 | ||
683.31 € | 1 | 4 giorni | Single Row | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316577113832 | 8505.0 | ||
536.70 € | 1 | 4 giorni | Single Row | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316577046086 | 6280.0 | ||
718.88 € | 1 | 17 giorni | Single Row | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316577062529 | 8135.0 | ||
634.55 € | 1 | 4 giorni | Single Row | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316577042859 | 8100.0005 | ||
341.53 € | 1 | 4 giorni | Single Row | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316577039934 | 5280.0 | ||
1,453.96 € | 1 | 4 giorni | Single Row | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316577042897 | 19570.0 | ||
857.63 € | 1 | 17 giorni | Single Row | Cuscinetto fisso | 7316577042866 | 5950.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Grade 6 | Foro | Tipo cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza scanalatura/fori di lubrificazione |
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +150°C |
Configura
Proprietà di base
Numero di file di piste anelli
Design
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali