Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECMC3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N314 ECMC3
N322 ECMC3
NJ311 ECMC3
NU215 ECMC3
NU310 ECMC3
NU311 ECMC3
NU330 ECMC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Design EAN Peso
(g)

637.68 €

1 4 giorni Cuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati73165770363773118.0

1,751.00 €

1 4 giorni Cuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati731657704147011700.0

245.83 €

1 4 giorni Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o73165770520561755.0

301.25 €

1 17 giorni Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati73165766235301438.0

189.20 €

1 4 giorni Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati73165766238821312.0

210.48 €

1 4 giorni Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati73165766242921719.0

2,192.03 €

1 17 giorni Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati731657703971226300.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C

Supporto tecnico