Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECMC4VA301

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NJ315 ECMC4VA301

Codice componente
NJ315 ECMC4VA301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

492.37 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale fortemente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o EAN 7316577313171 Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C Peso(g) 3830.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECMC4VA301, il codice articolo è il seguente: NJ315 ECMC4VA301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NJ315 ECMC4VA301.

Supporto tecnico