Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NJ2315 ECPC4
Precisione (JIS) | Grade 6 | Numero di file di piste anelli | Single Row | Foro | Tipo cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale fortemente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Design | Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o | EAN | 7316570401547 | Anello esterno | Senza scanalatura/fori di lubrificazione |
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +120°C | Peso(g) | 5017.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECPC4, il codice articolo è il seguente: NJ2315 ECPC4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NJ2315 ECPC4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali