Cuscinetti a rulli cilindrici Serie MLC3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NU1020 MLC3
NU1038 MLC3
NU1040 MLC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

367.45 €

1 17 giorni 73165777274731471.0

1,508.78 €

1 17 giorni 731657132725910850.0

1,613.57 €

1 4 giorni 731657408069414050.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +150°C

Supporto tecnico