Cuscinetti a rulli -Serie 2RS5VT143C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24015-2RS5VT143C

Codice componente
24015-2RS5VT143C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

512.60 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
EAN 7316576193255 Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati
Gamma di temperatura -30 – +120°C Versione Grasso speciale (grasso a base di saponi di litio ad alta pressione) Peso(g) 1420.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli -Serie 2RS5VT143C, il codice articolo è il seguente: 24015-2RS5VT143C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24015-2RS5VT143C.

Supporto tecnico