Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NNF5004 ADB2LSV
Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di file di piste anelli | Double Row | Foro | Tipo cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento | Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Design | Cuscinetto fisso | EAN | 7316572523537 | Guarnizione | Copertura su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | -20 – +80°C | Peso(g) | 193.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie ADB2LSV, il codice articolo è il seguente: NNF5004 ADB2LSV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NNF5004 ADB2LSV.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali