Cuscinetti a rulli Serie BQ (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

332330 BQ

Codice componente
332330 BQ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

193.97 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.I. d(Ø) 70.01 Larghezza B(mm) 57.75 Precisione (JIS) Grade 0
Numero di file di piste anelli Single Row Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gamma di prodotti Cuscinetto a rulli conici completo Gamma di temperatura -30 – +120°C Peso(g) 2645.0

Supporto tecnico