Cuscinetti a rulli Serie CCC3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21305 CCC3
21306 CCC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

71.02 €

1 17 giorni 7316570452730270.0

80.62 €

1 17 giorni 7316576651625409.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C
Versione Versione standard

Supporto tecnico