Cuscinetti a rulli Serie ECMC3VL0241

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NU322 ECMC3VL0241

Codice componente
NU322 ECMC3VL0241
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3,476.42 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Isolamento dalla corrente delle superfici esterne dell’anello esterno (fino a
Design Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati EAN 7316571428888 Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C Peso(g) 11888.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie ECMC3VL0241, il codice articolo è il seguente: NU322 ECMC3VL0241.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NU322 ECMC3VL0241.

Supporto tecnico