Cuscinetti a rulli Serie ECPC4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NJ209 ECPC4
NJ2208 ECPC4
NJ2314 ECPC4
NJ2317 ECPC4
NJ315 ECPC4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

63.69 €

1 17 giorni 7316570366792441.0

78.37 €

1 17 giorni 7316577652157499.0

356.73 €

1 17 giorni 73165702310904021.9998

547.55 €

1 4 giorni 73165703545157014.0

292.80 €

1 4 giorni 73165703887873374.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale fortemente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico