• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cuscinetti a rulli Serie EVA405

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22311 EVA405

Codice componente
22311 EVA405
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

168.86 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale fortemente aumentato
EAN 7316570508284 Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +200°C Versione Per carico vibrante Peso(g) 2324.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie EVA405, il codice articolo è il seguente: 22311 EVA405.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22311 EVA405.

Supporto tecnico