Cuscinetti a rulli Serie J2QDF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

31311 J2QDF

Codice componente
31311 J2QDF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

422.50 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 63 Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Single Row
Disposizione Nel set di cuscinetti abbinati con disposizione a X >< Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gamma di prodotti Cuscinetto a rulli conici completo
Gamma di temperatura -30 – +120°C Peso(g) 3237.0

Supporto tecnico