Cuscinetti a rulli Serie K.EC4 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22210 K.EC4
22213 K.EC4
22316 K.EC4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

98.80 €

1 17 giorni -603.0

141.85 €

1 17 giorni 73165714443381496.0

345.14 €

1 4 giorni 73165708612426154.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale fortemente aumentato
Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C
Versione Versione standard

Supporto tecnico