Cuscinetti a rulli Serie K30.CCC3W33

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24026 K30.CCC3W33
24122 K30.CCC3W33
24124 K30.CCC3W33
24132 K30.CCC3W33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

721.95 €

1 4 giorni 73165710530737565.0

576.77 €

1 4 giorni 73165770164476720.0

674.17 €

1 4 giorni 73165772984099770.0

1,547.03 €

1 4 giorni 731657700486424500.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo conico (1:30) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C
Versione Versione standard

Supporto tecnico