Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | EAN | Gamma di prodotti | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05 € | 1 | 4 giorni | 28.587 | 73.044 | - | 7316573301011 | Cuscinetto a rulli conici completo | 466.0 | ||
24.13 € | 1 | 4 giorni | 19.062 | 49.244 | - | 7316572655696 | Cuscinetto a rulli conici completo | 130.0 | ||
23.23 € | 1 | 4 giorni | 45.63 | 82.953 | 26.989 | 7316573954569 | Cuscinetto a rulli conici completo | 572.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | - | Cuscinetto a rulli conici completo | 746.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | 26.85 | - | Cuscinetto a rulli conici completo | 1165.0 | ||
130.75 € | 1 | 4 giorni | 48 | - | 25.3 | 7316571125909 | Cuscinetto a rulli conici completo | 620.0 | ||
70.15 € | 1 | 4 giorni | - | - | 30.512 | 7316570672565 | Cuscinetto a rulli conici completo | 880.0 | ||
67.22 € | 1 | 17 giorni | - | - | 32.162 | 7316570609905 | Cuscinetto a rulli conici completo | 1160.0 | ||
40.65 € | 1 | 4 giorni | 63.513 | 112.734 | - | 7316573301066 | Cuscinetto a rulli conici completo | 1250.0 | ||
112.90 € | 1 | 4 giorni | 159.666 | - | - | - | Solo anello esterno (coppa) | 1115.0 | ||
201.58 € | 1 | 4 giorni | - | 172.664 | 41.038 | 7316570414554 | Anello interno (cono) solo. con set di rulli | 2170.0 | ||
157.52 € | 1 | 4 giorni | - | - | 42.445 | 7316574652808 | Cuscinetto a rulli conici completo | 3461.0 | ||
47.78 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | Cuscinetto a rulli conici completo | 320.0 | ||
88.15 € | 1 | 4 giorni | - | - | 30.13 | 7316570990522 | Cuscinetto a rulli conici completo | 785.0 | ||
30.40 € | 1 | 17 giorni | - | - | 20.758 | 7316571081885 | Cuscinetto a rulli conici completo | 336.0 | ||
31.62 € | 1 | 17 giorni | - | - | 21.43 | 7316570962635 | Cuscinetto a rulli conici completo | 340.0 | ||
17.55 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | Anello interno (cono) solo. con set di rulli | 220.0 | ||
17.43 € | 1 | 17 giorni | - | - | 16.77 | 7316572080337 | Cuscinetto a rulli conici completo | 176.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di file di piste anelli | Single Row | Disposizione | Versione standard |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
EAN
Gamma di prodotti
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali