Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
32012 XCL7C
Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di file di piste anelli | Single Row | Disposizione | Versione standard |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gamma di prodotti | Cuscinetto a rulli conici completo | Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Peso(g) | 590.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie XCL7C, il codice articolo è il seguente: 32012 XCL7C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32012 XCL7C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali