Cuscinetti sferici a rulli Serie 2RSVT143 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BS2-2206-2RSVT143

Codice componente
BS2-2206-2RSVT143
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

89.13 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -30 – +120°C
Versione Grasso speciale (grasso a base di saponi di litio ad alta pressione) Peso(g) 335.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti sferici a rulli Serie 2RSVT143, il codice articolo è il seguente: BS2-2206-2RSVT143.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BS2-2206-2RSVT143.

Supporto tecnico