Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,668.88 € | 1 | 4 giorni | - | 108 | 7316576602986 | 58400.0 | ||
6,794.91 € | 1 | 4 giorni | - | 155 | 7316576654800 | 145100.0 | ||
585.98 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576601651 | 6236.0 | ||
801.03 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576655098 | 9140.0 | ||
1,395.78 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576602627 | 22178.0 | ||
4,640.68 € | 1 | 4 giorni | 520 | 133 | 7316570968286 | 101600.0 | ||
315.45 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316577016232 | 4365.0 | ||
561.87 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576656187 | 7642.0 | ||
2,418.38 € | 1 | 4 giorni | 370 | 120 | 7316576602450 | 52600.0 | ||
1,016.72 € | 1 | 4 giorni | - | 88 | 7316576601132 | 18500.0 | ||
1,342.70 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316577292278 | 7920.0 | ||
1,616.40 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316570331943 | 13060.0 | ||
572.17 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316577016300 | 5230.0 | ||
1,143.03 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316577016416 | 12380.0 | ||
6,299.05 € | 1 | 4 giorni | - | 180 | 7316577046192 | 118200.0 |
Loading...
Materiale anello interno/esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento rotante | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Tipo cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Anello esterno | Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +200°C |
Versione | Versione standard |
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali