Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22232 CCC4W33 |
23032 CCC4W33 |
23218 CCC4W33 |
23222 CCC4W33 |
23224 CCC4W33 |
24024 CCC4W33 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,231.98 € | 1 | 4 giorni | - | 7316576653063 | 23103.0 | ||
851.84 € | 1 | 4 giorni | - | 7316576655104 | 9140.0 | ||
363.57 € | 1 | 4 giorni | 52.4 | 7316570607239 | 4470.0 | ||
601.30 € | 1 | 4 giorni | 69.8 | 7316576657221 | 9500.0 | ||
765.25 € | 1 | 4 giorni | 76 | 7316576657276 | 11800.0 | ||
585.03 € | 1 | 4 giorni | - | 7316577016317 | 5260.0 |
Loading...
Materiale anello interno/esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento rotante | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Tipo cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale fortemente aumentato |
Anello esterno | Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +200°C |
Versione | Versione standard |
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali