Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22344 CCW33 |
23028 CCW33 |
23056 CCW33 |
23132 CCW33 |
23138 CCW33 |
23140 CCW33 |
23218 CCW33 |
23220 CCW33 |
24024 CCW33 |
24030 CCW33 |
24144 CCW33 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,158.60 € | 1 | 4 giorni | - | 145 | 7316576654770 | 114700.0 | ||
585.98 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576601644 | 6206.0 | ||
3,170.18 € | 1 | 17 giorni | - | 106 | 7316570466683 | 50700.0 | ||
1,124.72 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576600319 | 19800.0 | ||
1,919.57 € | 1 | 4 giorni | - | 104 | 7316577612144 | 33620.0 | ||
2,067.62 € | 1 | 4 giorni | - | 112 | 7316576603815 | 41260.0 | ||
314.83 € | 1 | 4 giorni | - | 52.4 | 7316577016294 | 4470.0 | ||
413.25 € | 1 | 4 giorni | - | 60.3 | 7316576657184 | 6579.0 | ||
572.17 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316577016331 | 5209.0 | ||
915.85 € | 1 | 4 giorni | - | 75 | 7316576612893 | 10250.0 | ||
3,323.57 € | 1 | 17 giorni | 370 | - | 7316577119681 | 64199.996 |
Loading...
Materiale anello interno/esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento rotante | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Tipo cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Anello esterno | Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +200°C |
Versione | Versione standard |
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali