Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22315 EJAVA405
Materiale anello interno/esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Materiale elemento rotante | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Tipo cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale fortemente aumentato |
Anello esterno | Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +200°C |
Versione | Per carico vibrante | Peso(g) | 5349.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti sferici a rulli Serie EJAVA405, il codice articolo è il seguente: 22315 EJAVA405.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22315 EJAVA405.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali