Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22230 K.CCC3W33 |
23056 K.CCC3W33 |
23120 K.CCC3W33 |
23122 K.CCC3W33 |
23132 K.CCC3W33 |
23136 K.CCC3W33 |
23138 K.CCC3W33 |
23152 K.CCC3W33 |
23218 K.CCC3W33 |
23220 K.CCC3W33 |
23222 K.CCC3W33 |
23240 K.CCC3W33 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
893.32 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576600715 | 17450.0 | ||
3,170.18 € | 1 | 17 giorni | - | 106 | 7316571168920 | 48900.0 | ||
331.50 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316577025494 | 4250.0 | ||
379.97 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576656156 | 5343.0 | ||
1,124.72 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576600371 | 19150.0 | ||
1,529.50 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576656309 | 26500.0 | ||
1,919.56 € | 1 | 4 giorni | - | 104 | 7316571074856 | 33200.0 | ||
4,316.76 € | 1 | 4 giorni | 440 | 144 | 7316570016437 | 86600.0 | ||
302.73 € | 1 | 4 giorni | - | 52.4 | 7316577016287 | 4325.0 | ||
413.25 € | 1 | 4 giorni | - | 60.3 | 7316576657207 | 6400.0 | ||
492.57 € | 1 | 4 giorni | - | 69.8 | 7316576657245 | 9240.0 | ||
2,882.81 € | 1 | 4 giorni | - | 128 | 7316576600289 | 55400.0 |
Loading...
Materiale anello interno/esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento rotante | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Tipo conico (1:12) | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Anello esterno | Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +200°C |
Versione | Versione standard |
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali