Cuscinetti sferici a rulli Serie K.CCC4W33

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22232 K.CCC4W33
23034 K.CCC4W33
23140 K.CCC4W33
23148 K.CCC4W33
23220 K.CCC4W33
23222 K.CCC4W33
23236 K.CCC4W33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

1,231.98 €

1 4 giorni -731657665308722100.0

991.87 €

1 4 giorni -731657660076012200.0

2,198.67 €

1 4 giorni 112731657665638540400.0

2,926.65 €

1 4 giorni 128731657174551061850.0

485.08 €

1 4 giorni 60.373165772983246369.0

601.30 €

1 4 giorni 69.873165766019659830.0

2,360.97 €

1 4 giorni 112731657665750437000.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale fortemente aumentato
Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C
Versione Versione standard

Supporto tecnico