Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22212 K.E |
22214 K.E |
22215 K.E |
22216 K.E |
22217 K.E |
22219 K.E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
93.04 € | 1 | 12 giorni | 7316576652226 | 1105.0 | ||
125.22 € | 1 | 17 giorni | 7316576652370 | 1565.0 | ||
137.42 € | 1 | 12 giorni | 7316576652462 | 1648.0 | ||
155.94 € | 1 | 12 giorni | 7316576652561 | 2053.0 | ||
179.49 € | 1 | 17 giorni | 7316571008714 | 2625.0 | ||
249.46 € | 1 | 17 giorni | 7316570789874 | 4067.0 |
Loading...
Materiale anello interno/esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Materiale elemento rotante | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Tipo conico (1:12) | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Anello esterno | Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +200°C |
Versione | Versione standard |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali