Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
31310 J2QCL7CDF
Larghezza B(mm) | 59.78 | Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di file di piste anelli | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione | Nel set di cuscinetti abbinati con disposizione a X >< | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gamma di prodotti | Cuscinetto a rulli conici completo |
Gamma di temperatura | -30 – +120°C | Peso(g) | 2559.0 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali