Cuscinetti a rulli conici Serie J2VE197

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

30302 J2VE197

Codice componente
30302 J2VE197
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.63 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 14.25 Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Single Row
Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio EAN 7316577049391
Gamma di prodotti Cuscinetto a rulli conici completo Gamma di temperatura -30 – +120°C Peso(g) 102.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli conici Serie J2VE197, il codice articolo è il seguente: 30302 J2VE197.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 30302 J2VE197.

Supporto tecnico