Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
32004 X |
32006 X |
32007 X |
32008 X |
32020 X |
32040 X |
32044 X |
320/32 X |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.42 € | 1 | 12 giorni | - | 7316574120727 | 97.0 | ||
15.68 € | 1 | 12 giorni | - | 7316577327390 | 170.0 | ||
16.85 € | 1 | 12 giorni | 19.26 | 7316570294378 | 224.0 | ||
19.37 € | 1 | 12 giorni | 20.32 | 7316570947762 | 271.0 | ||
86.57 € | 1 | 17 giorni | - | 7316571206080 | 1899.0 | ||
1,613.27 € | 1 | 17 giorni | 70 | 7316577005816 | 18593.0 | ||
1,838.55 € | 1 | 4 giorni | 76 | 7316577005823 | 24527.0 | ||
31.82 € | 1 | 17 giorni | - | - | 188.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di file di piste anelli | Single Row | Disposizione | Versione standard |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gamma di prodotti | Cuscinetto a rulli conici completo | Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali