• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cuscinetti a rulli toroidali Serie K.TN9

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C2213 K.TN9

Codice componente
C2213 K.TN9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

213.63 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 5 Foro Tipo conico (1:12) Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale normale Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +120°C
Peso(g) 1352.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli toroidali Serie K.TN9, il codice articolo è il seguente: C2213 K.TN9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C2213 K.TN9.

Supporto tecnico