Bilancieri, seguicamma Serie C-2Z

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

305807 C-2Z

Codice componente
305807 C-2Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

89.32 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno cilindrico Materiale Acciaio per cuscinetti File di sfere Cuscinetti a doppia fila
Diametro interno(mm) 35 Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C
Peso(g) 640.0 EAN 7316577008190 Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio

Si trova sulla pagina di Bilancieri, seguicamma Serie C-2Z, il codice articolo è il seguente: 305807 C-2Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 305807 C-2Z.

Supporto tecnico