Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
361200 R
Tipo rotella | Anello esterno sferico | Materiale | Acciaio per cuscinetti | File di sfere | Cuscinetti a fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Diametro interno(mm) | 10 | Guarnizione | Guarnizione a labbro su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Peso(g) | 38.0 | EAN | 7316577732170 | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Si trova sulla pagina di Bilancieri, seguicamma Serie R, il codice articolo è il seguente: 361200 R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 361200 R.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali