Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UC207 G2L3
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | EAN | 3413529548453 | Fissaggio | Perni filettati |
Anello interno | Anello interno allargato su entrambi i lati | Anello esterno | Sferico | Guarnizione | Guarnizione a labirinto su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | -20 – +120°C | Peso(g) | 490.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali a sfere / a una corona / G2 / l3 / serie G2L3 / SNR, il codice articolo è il seguente: UC207 G2L3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UC207 G2L3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali